Danfoss logo
Pic. O30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE D55-H, Plokštelių skaičius: 64

021H9443

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaNull
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-64
Model no.55
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Charakteristika
Vertė
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius64
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE D55-H
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasL1M
Q1 sujung. tipasR išorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasL1M
Q2 sujung. tipasR išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1/2D
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasD55-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasNull

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.15 Kilogram
Grynasis svoris11 Kilogram
Tūris25.445 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424251185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm