Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE D118, Plokštelių skaičius: 164

111H0805

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyšaLift
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-164
Charakteristika
Vertė
Model no.118
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius164
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE D118
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasK55.8
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasK55.8
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasK55.8
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasK55.8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasD118
VeikimasUniversal

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris57 Kilogram
Grynasis svoris48.6 Kilogram
Tūris129.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255258766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm