Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134

111B8606

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversal
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaNull
KategorijaIII
Litavimo medžiagaCopper brazing
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-134
Model no.118
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius134
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMicro Plate heat exchanger
Produkto tipasMPHE D118
Produktų grupėHeat exchangers
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonas2"VIC
Q1 sujung. tipasVictaulic connection
Q2 sujung. dydžio diapazonas2"VIC
Q2 sujung. tipasVictaulic connection
Q3 sujung. dydžio diapazonas2"VIC
Q3 sujung. tipasVictaulic connection
Q4 sujung. dydžio diapazonas2"VIC
Q4 sujung. tipasVictaulic connection
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasD118
VeikimasUniversal

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris41 Kilogram
Grynasis svoris40.8 Kilogram
Tūris113.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255009238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm