Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE D118, Plokštelių skaičius: 30

021H5753

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaNull
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-30
Model no.118
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 304
Plokštelės medžiagaAISI 304
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius30
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE D118
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasG2''
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasG2''
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1''1/8J
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1''1/8J
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasD118
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasUniversal

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.9 Kilogram
Grynasis svoris13.75 Kilogram
Tūris31.122 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424347871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm