Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE D118, Plokštelių skaičius: 110

021H5641

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaPėdaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-110
Model no.118
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius110
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE D118
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1"5/8K
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1"5/8K
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1"5/8K
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonas2"1/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasD118
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasUniversal

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris34.7 Kilogram
Grynasis svoris34.55 Kilogram
Tūris115.02 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424348489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm