Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C62L-EZ-B, Plokštelių skaičius: 74

111H1047

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisK1.5
H1 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H2 sujungimo dydisK1.5
H2 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
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
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-74
Model No.62
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ-B
Plokštelių skaičius74
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C62L-EZ-B
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasN1/2K
Q1 sujung. tipasG vidinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasN1/2K
Q2 sujung. tipasG vidinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonas1"5/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.8 Kilogram
Grynasis svoris14 Kilogram
Tūris33.075 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255279044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm