Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C62L-EZ-B, Plokštelių skaičius: 26
111B8929
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111B8929
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Aušintuvas |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
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
| Funkcijos pastaba | Su skirstytuvu |
| H1 sujungimo dydis | L1R |
| H1 sujungimo tipas | G išorinė srieginė jungtis |
| H2 sujungimo dydis | L1R |
| H2 sujungimo tipas | G išorinė srieginė jungtis |
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
| Įranga | Iškyša |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-B-26 |
| Model No. | 62 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | ASCRNEACKRAIA |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | Z-B |
| Plokštelių skaičius | 26 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | MPHE C62L-EZ-B |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | QB9.2A |
| Q1 sujung. tipas | Adapteris |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | QB9.2A |
| Q2 sujung. tipas | Adapteris |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H1/2D |
| Q3 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H3/4H |
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
| Tipo pavadinimas | C62L-EZ-B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Veikimas | Garintuvas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.95 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.82 Kilogram |
| Tūris | 23.814 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |