Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C62L-EZ, Plokštelių skaičius: 16

111B5153

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisS030C
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisS030C
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-16
Model no.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius16
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C62L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1C
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1C
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/8A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC62L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.47 Kilogram
Grynasis svoris5.32 Kilogram
Tūris16.856 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424286484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm