Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C62L-EZ, Plokštelių skaičius: 110

111B2153

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydis5/8 in
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydis1"3/8 in
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaNull
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Model no.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Charakteristika
Vertė
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius110
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C62L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasG1"1/2
Q1 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasG1"1/2
Q2 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC62L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.55 Kilogram
Grynasis svoris19.4 Kilogram
Tūris18.27 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm