Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90

111B8055

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationChiller
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaWith distributor
H1 sujungimo dydis1"5/8
H1 sujungimo tipasSolder connection
H2 sujungimo dydis1"5/8
H2 sujungimo tipasSolder connection
H3 sujungimo dydisH5/8A
H3 sujungimo tipasSolder connection
H4 sujungimo dydisH1"3/8H
H4 sujungimo tipasSolder connection
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaStud
KategorijaII
Litavimo medžiagaCopper brazing
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-90
Modelio nr.62
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasASCECRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ-K
Plokštelių skaičius90
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMicro Plate heat exchanger
Produkto tipasMPHE C62L-EZ-K
Produktų grupėHeat exchangers
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonas1"5/8
Q1 sujung. tipasSolder connection
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC62L-EZ-K
VeikimasEvaporator

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15.7 Kilogram
Grynasis svoris15.48 Kilogram
Tūris13.767 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255006282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm