Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C62L-EZ-J, Plokštelių skaičius: 100
111B7426
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111B7426
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Aušintuvas |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
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
| Funkcijos pastaba | Su skirstytuvu |
| H1 sujungimo dydis | K50.8 |
| H1 sujungimo tipas | Null |
| H2 sujungimo dydis | K50.8 |
| H2 sujungimo tipas | Null |
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
| Įranga | Iškyša |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-J-100 |
| Model no. | 62 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | ASCRNPEDRoHSUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | Z-J |
| Plokštelių skaičius | 100 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | MPHE C62L-EZ-J |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q1 sujung. tipas | Null |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q2 sujung. tipas | Null |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H1/2D |
| Q3 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H1"1/8J |
| Q4 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | C62L-EZ-J |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Garintuvas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 17.13 Kilogram |
| Grynasis svoris | 16.98 Kilogram |
| Tūris | 40.219 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |