Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C62L-EZ-J, Plokštelių skaičius: 60

111B5487

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisH1"3/8H
H1 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H2 sujungimo dydisH1"3/8H
H2 sujungimo tipasLitavimo jungtis
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
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-60
Model no.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ-J
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C62L-EZ-J
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/8A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC62L-EZ-J
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.15 Kilogram
Grynasis svoris11 Kilogram
Tūris10.173 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162696415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm