Danfoss logo
Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62L-CX, Plokštelių skaičius: 32-product-details

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62L-CX, Plokštelių skaičius: 32

111H1300

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-32
Model No.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACKRAIAUAUL
Charakteristika
Vertė
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasX
Plokštelių skaičius32
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H62L-CX
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasK50.8
Q1 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasK50.8
Q2 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
Tipo pavadinimasH62L-CX
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.94 Kilogram
Grynasis svoris7.34 Kilogram
Tūris23.153 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255299622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm