Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C62-CX, Plokštelių skaičius: 36

111H0408

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Aušintuvas, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaNull
KategorijaI
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-36
Model no.62
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasX
Plokštelių skaičius36
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C62-CX
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasL1
Q1 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasL1
Q2 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/4
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
Tipo pavadinimasC62-CX
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.92 Kilogram
Grynasis svoris7.42 Kilogram
Tūris25.666 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255190332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm