Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 46

111B9024

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationChiller
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisH5/8A
H3 sujungimo tipasSolder connection
H4 sujungimo dydisH7/8E
H4 sujungimo tipasSolder connection
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaStud
KategorijaII
Litavimo medžiagaCopper brazing
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-46
Model No.62
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasX
Plokštelių skaičius46
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMicro Plate heat exchanger
Produkto tipasMPHE C62-CX
Produktų grupėHeat exchangers
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasN1E
Q1 sujung. tipasR Internal thread connection
Q2 sujung. dydžio diapazonasN1E
Q2 sujung. tipasR Internal thread connection
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC62-CX
VeikimasCondenser

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9 Kilogram
Grynasis svoris8.8 Kilogram
Tūris28.577 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255011026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm