Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62L-CX, Plokštelių skaičius: 70

111B7768

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 48, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]48.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-70
Model no.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasX
Plokštelių skaičius70
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H62L-CX
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasG1"1/2
Q1 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasG1"1/2
Q2 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8H
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
Tipo pavadinimasH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.73 Kilogram
Grynasis svoris12.58 Kilogram
Tūris34.398 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162830598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm