Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62L-CX, Plokštelių skaičius: 32
111B7593
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 48, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111B7593
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
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
| Funkcijos pastaba | Null |
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
| Įranga | Null |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 48.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 696 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CX-32 |
| Model No. | 62 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | X |
| Plokštelių skaičius | 32 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | MPHE H62L-CX |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | L1"1/4R |
| Q1 sujung. tipas | G išorinė srieginė jungtis |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | L1"1/4R |
| Q2 sujung. tipas | G išorinė srieginė jungtis |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H1/2D |
| Q3 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H5/8A |
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
| Tipo pavadinimas | H62L-CX |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Veikimas | Kondensatorius |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.49 Kilogram |
| Grynasis svoris | 7.34 Kilogram |
| Tūris | 25.137 Cubic decimeter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162733943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |