Danfoss logo
 Pic. P30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62-CX, Plokštelių skaičius: 40

111B5347

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-40
Model No.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Charakteristika
Vertė
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasX
Plokštelių skaičius40
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H62-CX
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasL1R
Q2 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2D
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/8A
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH62-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.12 Kilogram
Grynasis svoris7.97 Kilogram
Tūris41.675 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424684242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm