Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62L-C, Plokštelių skaičius: 34

111B3593

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 48, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisL1R
H1 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisL1R
H2 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
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
ĮrangaIškyša
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]48.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-C-34
Model no.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius34
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H62L-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH62L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.43 Kilogram
Grynasis svoris8.28 Kilogram
Tūris25.666 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424241285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm