Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H62L-C, Plokštelių skaičius: 60

021H5147

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 48, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]48.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]696 psi
Material DescriptionHeat ExchangerH62L-C-60
Model no.62
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasX
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H62L-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8M
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8M
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/4H
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/8A
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
Tipo pavadinimasH62L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.2 Kilogram
Grynasis svoris12.05 Kilogram
Tūris27.783 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424265076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm