Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_MPHE_021

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C55L-EU, Plokštelių skaičius: 60

111H0403

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaNull
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-60
Model no.55
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasEU
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C55L-EU
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC55L-EU
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12 Kilogram
Grynasis svoris11.02 Kilogram
Tūris20.232 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255165095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm