Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C39L-EZ-F, Plokštelių skaičius: 26

111B7675

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-26
Model No.39
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ-F
Plokštelių skaičius26
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C39L-EZ-F
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/8T
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH5/8"
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC39L-EZ-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.85 Kilogram
Grynasis svoris3.7 Kilogram
Tūris10.665 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162785584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm