Danfoss logo
Pic. Z

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C39L-EZ, Plokštelių skaičius: 40

111B7480

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisN1/2T
H1 sujungimo tipasR vidinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisN1/2T
H2 sujungimo tipasR vidinė srieginė jungtis
H3 sujungimo dydisH3/8T
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH3/4H
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-40
Model no.39
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius40
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C39L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasL1R
Q1 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasL1R
Q2 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC39L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.09 Kilogram
Grynasis svoris4.96 Kilogram
Tūris10.665 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162715000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm