Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C262L-CZD, Plokštelių skaičius: 70

111B9074

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisL3
H1 sujungimo tipasR išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisL3
H2 sujungimo tipasR išorinė srieginė jungtis
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
ĮrangaPėdaIškyšaLift
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-70
Model No.262
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZD
Plokštelių skaičius70
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C262L-CZD
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasH1/2
Q5 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q6 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC262L-CZD
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris90 Kilogram
Grynasis svoris74 Kilogram
Tūris212.96 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255095750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm