Danfoss logo
Pic. AA

Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD, Number of plates: 166

111B8591

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationChiller
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaWith distributor
H1 sujungimo dydisK4"
H1 sujungimo tipasVictaulic connection
H2 sujungimo dydisK4"
H2 sujungimo tipasVictaulic connection
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaStud
KategorijaIII
Litavimo medžiagaCopper brazing
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-166(83/41+41)
Model No.262
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasASCECRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZD
Plokštelių skaičius166
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMicro Plate heat exchanger
Produkto tipasMPHE C262L-EZD
Produktų grupėHeat exchangers
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH7/8"
Q3 sujung. tipasSolder connection
Q4 sujung. dydžio diapazonasH2-1/8“
Q4 sujung. tipasSolder connection
Q5 sujung. dydžio diapazonasH7/8"
Q5 sujung. tipasSolder connection
Q6 sujung. dydžio diapazonasH2-1/8“
Q6 sujung. tipasSolder connection
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC262L-EZD
VeikimasEvaporator

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris155 Kilogram
Grynasis svoris154 Kilogram
Tūris430.588 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255008361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm