Danfoss logo
Pic. AA

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C262L-EZD, Plokštelių skaičius: 142

111B7417

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisK4"
H1 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H2 sujungimo dydisK4"
H2 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35)
Model No.262
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZD
Plokštelių skaičius142
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C262L-EZD
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasN1/2K
Q1 sujung. tipasG vidinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasN1/2K
Q2 sujung. tipasG vidinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH2"5/8
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q5 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q6 sujung. dydžio diapazonasH2"5/8
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC262L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris151.45 Kilogram
Grynasis svoris151.3 Kilogram
Tūris265.232 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162704912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm