Danfoss logo
Pic. M45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C22L-E, Plokštelių skaičius: 48

111B8991

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-48
Model no.22
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCRNEACKRAIA
Plate material no.AISI 304L
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius48
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C22L-E
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH3/4T
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH3/4T
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC22L-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.08 Kilogram
Grynasis svoris2.93 Kilogram
Tūris5.245 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162953082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm