Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30
111B8584
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8584
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Chiller |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcijos pastaba | Null |
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
| Įranga | Null |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Litavimo medžiaga | Copper brazing |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C22L-C-30 |
| Model No. | 22 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Patvirtinimas | CRNEACKRAIA |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | M |
| Plokštelių skaičius | 30 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Micro Plate heat exchanger |
| Produkto tipas | MPHE C22L-C |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | G3/4" |
| Q1 sujung. tipas | G External thread connection |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | G3/4" |
| Q2 sujung. tipas | G External thread connection |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H3/8" |
| Q3 sujung. tipas | Solder connection |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H5/8" |
| Q4 sujung. tipas | Solder connection |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | C22L-C |
| Veikimas | Condenser |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.12 Kilogram |
| Tūris | 5.245 Cubic decimeter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |