Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H22-C, Plokštelių skaičius: 16

111B2537

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisL3/4G
H1 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisL3/4G
H2 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Modelio nr.22
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCRNEACKRAIARoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius16
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H22-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/8''
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/8''
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH22-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.5 Kilogram
Grynasis svoris1.3 Kilogram
Tūris5.304 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm