Danfoss logo
Pic. M45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C22L-E, Plokštelių skaičius: 10

021H4979

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H2 sujungimo dydis3/8 in
H2 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H3 sujungimo dydis1/4 in
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydis3/8 in
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-10(I/25)
Model no.22
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Charakteristika
Vertė
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius10
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C22L-E
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC22L-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.37 Kilogram
Grynasis svoris1.22 Kilogram
Tūris5.245 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428621328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm