Danfoss logo
Pic. S45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C212L-EZD, Plokštelių skaičius: 170

111B7354

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisH3/4H
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH1"5/8K
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisH3/4H
H5 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H6 sujungimo dydisH1"5/8K
H6 sujungimo tipasLitavimo jungtis
In scope of WEEENo
ĮrangaPėdaIškyšaLift
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C212L-EZD-170(85/42+42)
Modelio nr.212
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZD
Plokštelių skaičius170
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C212L-EZD
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH2"1/2
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH2"1/2
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC212L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris116.65 Kilogram
Grynasis svoris116.5 Kilogram
Tūris178.932 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162696613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm