Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 46

111B8066

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationChiller
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisN3/4K
H1 sujungimo tipasR Internal thread connection
H2 sujungimo dydisN3/4K
H2 sujungimo tipasR Internal thread connection
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
ĮrangaStud
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaCopper brazing
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-46
Model no.17
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasASCRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius46
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMicro Plate heat exchanger
Produkto tipasMPHE C17L-EZ
Produktų grupėHeat exchangers
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasQB7.93
Q1 sujung. tipasAdapter
Q2 sujung. dydžio diapazonasQB7.93
Q2 sujung. tipasAdapter
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2R
Q3 sujung. tipasSolder connection
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1/2R
Q4 sujung. tipasSolder connection
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC17L-EZ
VeikimasEvaporator

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.1 Kilogram
Grynasis svoris1.92 Kilogram
Tūris6.93 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255012016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm