Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C17L-EZ, Plokštelių skaičius: 60

111B7933

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisN3/4K
H1 sujungimo tipasR vidinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisN3/4K
H2 sujungimo tipasR vidinė srieginė jungtis
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
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-60
Model no.17
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C17L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasQB6.2
Q1 sujung. tipasAdapteris
Q2 sujung. dydžio diapazonasQB6.2
Q2 sujung. tipasAdapteris
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/8T
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH5/8"
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.51 Kilogram
Grynasis svoris2.36 Kilogram
Tūris6.93 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162960721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm