Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C17L-EZ, Plokštelių skaičius: 56

111B7925

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisK25.6
H1 sujungimo tipasClamp connection
H2 sujungimo dydisK25.6
H2 sujungimo tipasClamp connection
H3 sujungimo dydisH3/8A
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH1/2D
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat exchange C17L-EZ-56
Model no.17
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius56
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C17L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC17L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.6 Kilogram
Grynasis svoris2.452 Kilogram
Tūris6.93 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162959381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm