Danfoss logo
Pic. U

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C12L-EZ, Plokštelių skaičius: 60

111B8235

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Model no.12
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 304L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C12L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH5/8
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1/2
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
Tipo pavadinimasC12L-EZ
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.9 Kilogram
Grynasis svoris1.6 Kilogram
Tūris3.076 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255135616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm