Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationChiller
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaStud
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaCopper brazing
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Model no.12
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasCRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius60
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMicro Plate heat exchanger
Produkto tipasMPHE C12L-EZ
Produktų grupėHeat exchangers
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH3/4"
Q1 sujung. tipasSolder connection
Q2 sujung. dydžio diapazonasH3/4"
Q2 sujung. tipasSolder connection
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/8"
Q3 sujung. tipasSolder connection
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/4"
Q4 sujung. tipasSolder connection
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VeikimasEvaporator

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.9 Kilogram
Grynasis svoris1.66 Kilogram
Tūris3.076 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm