Danfoss logo
Pic. U

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C12L-EZ, Plokštelių skaičius: 40

111B4650

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaNull
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-40
Model no.12
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCRNEACKRAIARoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius40
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C12L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH3/8''
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasH3/8''
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/8''
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/8''
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.29 Kilogram
Grynasis svoris1.14 Kilogram
Tūris3.076 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424495367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm