Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C12L-EZ, Plokštelių skaičius: 10
111B4596
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111B4596
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Aušintuvas |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
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
| Funkcijos pastaba | Null |
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
| Įranga | Iškyša |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-10 |
| Model no. | 12 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės medžiaga | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | Z |
| Plokštelių skaičius | 10 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | MPHE C12L-EZ |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | 7/8"-14UNF-2A |
| Q1 sujung. tipas | Null |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | 7/8"-14UNF-2A |
| Q2 sujung. tipas | Null |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | 5/8"-18UNF-2A |
| Q3 sujung. tipas | Null |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | 5/8"-18UNF-2A |
| Q4 sujung. tipas | Null |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | C12L-EZ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Garintuvas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.66 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.51 Kilogram |
| Tūris | 3.076 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424240394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |