Danfoss logo
Pic. U

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C12L-EZ, Plokštelių skaičius: 8

111B1706

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydis3/8 in
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydis3/8 in
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaNull
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-8
Model no.12
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCRNEACKRAIARoHSUAUL
Plate material no.AISI 304L
Plokštelės medžiagaAISI 304L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius8
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C12L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.61 Kilogram
Grynasis svoris0.46 Kilogram
Tūris3.076 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424246198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm