Danfoss logo
Pic. X

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C129L-CZD, Plokštelių skaičius: 54

111H1253

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisH2"1/8
H1 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H2 sujungimo dydisH2"1/8
H2 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-54(27/13+13)
Model no.129
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZD
Plokštelių skaičius54
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C129L-CZD
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH5/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasH1/2
Q5 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q6 sujung. dydžio diapazonasH5/8
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
Tipo pavadinimasC129L-CZD
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris32 Kilogram
Grynasis svoris24 Kilogram
Tūris87.12 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255294177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm