Danfoss logo
Pic. X

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C129L-CZD, Plokštelių skaičius: 110

111H0208

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisH2
H1 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H2 sujungimo dydisH2
H2 sujungimo tipasLitavimo jungtis
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
ĮrangaIškyšaFlange
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-110
Model No.129
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZD
Plokštelių skaičius110
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C129L-CZD
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q5 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q6 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC129L-CZD
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris57 Kilogram
Grynasis svoris41.5 Kilogram
Tūris156.492 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255119562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm