Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58

111B8623

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationChiller
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaWith distributor
H1 sujungimo dydisL2"1/2A
H1 sujungimo tipasR External thread connection
H2 sujungimo dydisL2"1/2A
H2 sujungimo tipasR External thread connection
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
ĮrangaFeetStud
KategorijaII
Litavimo medžiagaCopper brazing
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
Model No.129
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasASCECRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZD-D
Plokštelių skaičius58
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMicro Plate heat exchanger
Produkto tipasMPHE C129L-EZD-D
Produktų grupėHeat exchangers
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q3 sujung. tipasSolder connection
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8J
Q4 sujung. tipasSolder connection
Q5 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q5 sujung. tipasSolder connection
Q6 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8J
Q6 sujung. tipasSolder connection
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC129L-EZD-D
VeikimasEvaporator

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris24.3 Kilogram
Grynasis svoris24.1 Kilogram
Tūris99.36 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255011538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm