Danfoss logo
Pic. X

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C129L-EZD-C, Plokštelių skaičius: 106

111B8487

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisT76.1
H1 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H2 sujungimo dydisT76.1
H2 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat exchanger C129L-EZD-C-106(53/26+26)
Model No.129
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCECRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZD-C
Plokštelių skaičius106
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C129L-EZD-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasN1/2T
Q1 sujung. tipasR vidinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasN1/2T
Q2 sujung. tipasR vidinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/4H
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH32B
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasH3/4H
Q5 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q6 sujung. dydžio diapazonasH32B
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris38.41 Kilogram
Grynasis svoris38.26 Kilogram
Tūris134.136 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162977262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm