Danfoss logo
Pic. X

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C129L-CZD, Plokštelių skaičius: 190

111B7661

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisK64.1
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisK64.1
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-190(95/47+47)
Model No.129
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius190
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C129L-CZD
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/4A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasH3/4A
Q5 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q6 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC129L-CZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris66.81 Kilogram
Grynasis svoris66.66 Kilogram
Tūris171.396 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162784594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm