Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C129L-EZD, Plokštelių skaičius: 30
111B6213
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111B6213
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Aušintuvas |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcijos pastaba | Su skirstytuvu |
| H1 sujungimo dydis | Null |
| H1 sujungimo tipas | Null |
| H2 sujungimo dydis | Null |
| H2 sujungimo tipas | Null |
| H3 sujungimo dydis | Null |
| H3 sujungimo tipas | Null |
| H4 sujungimo dydis | Null |
| H4 sujungimo tipas | Null |
| H5 sujungimo dydis | Null |
| H5 sujungimo tipas | Null |
| H6 sujungimo dydis | Null |
| H6 sujungimo tipas | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Įranga | Iškyša |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 711 psi |
| Material Description | HX C129L-EZD-30(15/7+7) |
| Model No. | 129 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės medžiaga | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | ZD |
| Plokštelių skaičius | 30 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | MPHE C129L-EZD |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | L1''1/4G |
| Q1 sujung. tipas | Null |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | L1''1/4G |
| Q2 sujung. tipas | Null |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H7/8 |
| Q3 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H7/8 |
| Q4 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | H7/8 |
| Q5 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | H7/8 |
| Q6 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | C129L-EZD |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Garintuvas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 16.76 Kilogram |
| Grynasis svoris | 16.61 Kilogram |
| Tūris | 99.36 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424547493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |