Danfoss logo
Pic. X

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C129L-EZD, Plokštelių skaičius: 74

111B6171

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisH1/2R
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisT28.15
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisH1/2R
H5 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H6 sujungimo dydisT28.15
H6 sujungimo tipasLitavimo jungtis
In scope of WEEENo
ĮrangaStud;Feet;Lift
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHX C129L-EZD-74(37/18+18)
Model No.129
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasZD
Plokštelių skaičius74
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C129L-EZD
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasT76.1
Q1 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasT76.1
Q2 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris30.89 Kilogram
Grynasis svoris30.74 Kilogram
Tūris116.748 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424536824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm