Danfoss logo
Pic. W

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C129L-CZ, Plokštelių skaičius: 148

111H1112

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisH3/4
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH7/8
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaPėdaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-148(74/36+36)
Model No.129
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius148
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C129L-CZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasK64.1
Q1 sujung. tipasClamp connection
Q2 sujung. dydžio diapazonasK64.1
Q2 sujung. tipasClamp connection
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/4
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8
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
Tipo pavadinimasC129L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris57.28 Kilogram
Grynasis svoris49.28 Kilogram
Tūris154.008 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255282815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm