Danfoss logo
Pic. W

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C129L-CZ, Plokštelių skaičius: 124

111B8015

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisK50.8
H1 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H2 sujungimo dydisK50.8
H2 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H3 sujungimo dydisH5/8A
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH1"1/8J
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaPėdaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-124(62/30+30)
Model No.129
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius124
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C129L-CZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8J
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
Tipo pavadinimasC129L-CZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris43 Kilogram
Grynasis svoris42.85 Kilogram
Tūris134.136 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162990018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm