Danfoss logo
Pic. W

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C129L-EZ, Plokštelių skaičius: 60

111B7317

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-60
Model No.129
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C129L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasK50.8
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasK50.8
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2D
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC129L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris26.08 Kilogram
Grynasis svoris25.93 Kilogram
Tūris99.36 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162694411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm