Danfoss logo
Pic. W

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C129L-EZ, Plokštelių skaičius: 152

111B7184

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 49, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisT76.1
H1 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H2 sujungimo dydisT76.1
H2 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
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
ĮrangaPėdaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]711 psi
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZ-152
Model No.129
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius152
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C129L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/4A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH2"5/8
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC129L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris54.23 Kilogram
Grynasis svoris54.08 Kilogram
Tūris154.008 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162599624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm